No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Bettis-G Series Pneumatic

Actuador neumático de válvula y yugo escocés serie G Bettis

Descripción del producto

Un actuador altamente confiable y único para operar las válvulas de bola, de mariposa o de tapón junto con persianas, rejillas y otros mecanismos de giro de 90 grados. Adecuado para aplicaciones exigentes que requieren el nivel de integridad de seguridad (SIL).

Características

  • Funciona de manera uniforme en entornos difíciles, hostiles y cuando se ve comprometida la alimentación
  • El diseño modular mejora la eficiencia, reduce el desgaste y alarga la vida útil
  • El dispositivo patentado Tension-Lok™ bloquea positivamente el módulo de resorte para permitir su extracción e instalación segura, lo que elimina la liberación accidental de la fuerza del resorte
  • Cumple con la directiva PED 97/23/CE para satisfacer los requisitos más exigentes de los tanques de acumulación de presión
  • Cumple con las especificaciones de IP66 y de IP67M para inmersión y prueba de inundación de agua a muy alta presión, y ofrece una excelente protección contra la entrada de agua y la corrosión
  • Ofrece múltiples configuraciones, con un diseño modular que permite un mantenimiento seguro en sitio y menores costos de existencias
  • Módulos intercambiables de potencia y de resorte para la reversión rápida del modo a prueba de fallos.
  • Adecuado para aplicaciones exigentes que requieren el nivel de integridad de seguridad (SIL).
Fuente de alimentación
Neumática
Tipo de producto
Yugo escocés, neumático
Accionamiento
Retorno de resorte, doble efecto
Certificaciones
SIL 3, CSA, FM, ATEX, IECEx, Directiva Atex ABS 94/9 PED 97/23/EC IP66 / IP67M
Declaración RoHS
Este producto solo es para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la directiva 2011/65/EU en la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
Encendido/apagado
Tipo de válvula
De bola, de mariposa, de tapón, de triple excentricidad, otros dispositivos de un cuarto de vuelta
Torque/Empuje
Modelos de retorno por resorte por encima de 339.000 Nm (3.000.000 lb-in), doble acción 1.420 - 678.000 Nm (12.581 - 6.000.000 lb-in)
Presión de funcionamiento
Neumática 3-14 bares (40-220 psig), hidráulica hasta 345 bares (5000 psig)
Operating Pressure
Pneumatic 40-220 psig (3-14 Bar), Hydraulic up to 5,000 psig (345 Bar)

Documentos y dibujos