No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Bettis-P-VBL

Amplificador de volumen VBL Bettis

Descripción del producto

Se utiliza junto con un posicionador en una válvula de control de estrangulamiento para aumentar la velocidad del recorrido.

Características

  • Se utiliza junto con un posicionador en una válvula de control de estrangulamiento
Tipo de producto
Accesorios de actuadores
Certificaciones
Este producto solo es para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la directiva 2011/65/EU sobre la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
Encendido/apagado
Tipo de válvula
De bola, de mariposa, de tapón y de triple excentricidad

Documentos y dibujos