No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Branson-P-2000Xd Ultrasonic Welder

Soldadora ultrasónica 2000Xd Branson

Descripción del producto

La soldadora 2000Xd incluye las configuraciones y los modos de soldado más avanzados de Branson, inclusive modos de energía, distancia, pico de potencia y tiempo. La amplitud digital, además de la obtención de perfiles patentada de Branson, brinda el control necesario para aplicaciones críticas de ajuste fino. Las capacidades gráficas de monitorización de procesos y autodiagnóstico permiten la monitorización del proceso en tiempo real.

Accionamiento
Neumático
Nivel de control
aed
Tamaño del cilindro
1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,25
Interfaz de datos
USB, Ethernet
Frecuencia
15, 20, 30, 40 kHz
Potencia de salida
0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Interfaz del usuario
Pantalla táctil, LCD
Modos de soldadura
Tiempo, energía, distancia, pico de potencia, detección de tierra

Características

  • Soldadura por tiempo, energía, pico de potencia, detección de tierra, distancia de colapso o distancia absoluta
  • Control digital de amplitud con obtención de perfiles de amplitud patentada.
  • Pantalla VGA completamente táctil.
  • Disponble en 15, 20, 30 y 40 kHz.
  • Gráficos de proceso con capacidad de superposición de potencia, distancia de colapso, amplitud, fuerza, velocidad y más.
  • Puertos USB y Ethernet para recopilación de datos.
  • Sintonizador automático digital con memoria para sintonización automática y almacenamiento de la frecuencia al finalizar cada ciclo de soldadura.

Documentos y dibujos