No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Branson-P-2000Xt Ultrasonic Welder

Soldadora ultrasónica 2000Xt Branson

Descripción del producto

La soldadora 2000Xt permite realizar soldaduras básicas en modo tiempo y modo pico de potencia. El kit de detección de tierra opcional facilita las aplicaciones de corte y sellado. El control de amplitud digital se usa para aplicaciones críticas con ajuste fino, mientras que la sintonización automática digital con memoria proporciona sintonización completamente automática y almacena la frecuencia del sonotrodo al finalizar cada soldadura.

Accionamiento
Neumático
Nivel de control
t
Tamaño del cilindro
1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,25
Interfaz de datos
USB, Ethernet
Frecuencia
15, 20, 30, 40 kHz
Potencia de salida
0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Interfaz del usuario
Pantalla táctil, LCD
Modos de soldadura
Tiempo, pico de potencia, detección de tierra

Características

  • Soldadura por tiempo, pico de potencia o detección de tierra
  • Control digital de amplitud con obtención de perfiles de amplitud patentada.
  • Disponible en 15, 20, 30 y 40 kHz.
  • Sintonizador automático digital con memoria para sintonización automática y almacenamiento de la frecuencia al finalizar cada ciclo de soldadura
  • Tiempo de rampa de inicio programable.

Documentos y dibujos