No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Branson-P-FlexLine

Sistema de limpieza FlexLine Branson

Descripción del producto

El sistema de limpieza FlexLine de Branson es un sistema modular rentable, de limpieza ultrasónica, enjuague y secado con aire caliente. El equipo incorpora materiales de calidad y mano de obra sin los extras innecesarios. Ofrece más características y capacidades que las unidades para montaje en mesa y mayor flexibilidad que las unidades de consola de configuración fija.

Dimensión general del módulo
23" x 21" x 36" alto o 31" x 26" x 36" alto
Tamaño del tanque de trabajo
12" x 16" x 15" prof. o 20" x 24" x 23" prof.
Temperatura del tanque de lavado
70 F a 160 F
Velocidad del caudal de la bomba opcional
1-3 gpm
Boquillas de rociado/aspersión
6/bar o 10/bar
Retención del filtro
10 estándar (otros disponibles)
Salida ultrasónica
750W/1 500W por recipiente
Tamaño de la entrada
NPT 1/2"
Tamaño del drenaje
NPT 1"
Alimentación de entrada
230 voltios

Características

  • Flexibilidad máxima
  • Diseño rentable
  • Amplio rango de configuraciones prediseñadas
  • Soportes para colocar los recipientes en una altura de trabajo conveniente
  • Vertedero de rebalse estándar en todos los recipientes
  • Construcción duradera de acero inoxidable 316L

Documentos y dibujos