No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Branson-P-GCX

Generador ultrasónico Branson GCX

Descripción del producto

El generador ultrasónico Branson GCX ofrece la gama completa de funciones para cumplir una amplia variedad de requisitos de limpieza de precisión. El GCX se usa en un tanque de limpieza simple o en un sistema de limpieza completamente integrado para brindar una limpieza precisa de manera rápida, consistente y rentable.

Configuraciones de elementos
6, 12, 18, 24, 36, 48
Voltaje de entrada
110 V, 208/230 V
Potencia nominal de salida
50 vatios por elemento
Frecuencia de salida
25 kHz, 40 kHz, 80 kHz, 120 kHz, 170 kHz
Dimensiones
13,2 in de ancho x 19,1 in de fondo x 5,7 in de alto

Características

  • HMI con pantalla táctil avanzada y fácil de usar que facilita el acceso a los datos del sistema
  • El control digital de la frecuencia y la potencia de barrido ofrece un control más preciso para una mayor precisión y uniformidad
  • Su diseño compacto permite aprovechar al máximo el espacio en una gran variedad de entornos
  • Ajustes en varios idiomas: inglés, chino y japonés
  • La regulación por línea/carga compensa los cambios de temperatura y de nivel de líquido, además de las variaciones de carga y de voltaje de la línea
  • La frecuencia de barrido permite que el usuario seleccione el ancho de banda y la velocidad de barrido para eliminar las ondas estacionarias y mejorar la distribución de la actividad
  • La sintonización automática mantiene la frecuencia operativa óptima para su aplicación.
  • El modo de modulación de potencia produce cuatro veces la potencia pico para una mejor cavitación.
  • La opción de interfaz de E/S permite el control remoto total del generador.

Documentos y dibujos