No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Branson-P-GVX-3HR Clean Vibration Technology Welder

Branson GVX-3HR

Descripción del producto

La soldadora GVX-3HR está equipada con tecnología por vibración pura y representa un nuevo nivel de precisión, velocidad y consistencia en soldadura por vibración. Incluye los tres paquetes principales de opciones para maximizar el rendimiento.

Clasificación de potencia del cabezal
30 kW
Velocidad máx. de la mesa de elevación
500 mm/s
Accionamiento
Servo
Certificaciones
Diseñado según las normas CE, ISO y ANSI
Protocolo de comunicación
CANOpen
Sistema de enfriamiento
Enfriada por aire
Interfaz de datos
USB (cantidad 4), Ethernet

Características

  • Calidad y consistencia de la soldadura mejoradas mediante realimentación continua proveniente de los sensores de lazo cerrado que garantizan la precisión y la repetibilidad
  • Tiempo de ciclo superrápido para aceptar aplicaciones automatizadas de alta velocidad
  • Diseño más pequeño y tabla de elevación más grande (1070 x 600 mm) que las soldadoras por vibración tradicionales
  • Control de PC industrial fácil de usar con una mejor experiencia del usuario
  • La servoactuación ofrece menor mantenimiento, mayor tiempo de actividad y aproximadamente 35% menos uso de energía que las máquinas hidráulicas similares.
  • Equipada con precalentamiento infrarrojo de doble eje, para aplicaciones que requieren soldaduras limpias con mínimas partículas, destellos u otros contaminantes visibles.
  • Experiencia técnica local de respuesta rápida y servicio de reparación respaldado por la red de instalaciones de Branson en todo el mundo

Documentos y dibujos