No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Branson-P-OMNI 1620HP

Sistema de limpieza de alto desempeño OMNI 1620HP Branson

Descripción del producto

El sistema de limpieza OMNI de Branson es un sistema de limpieza y enjuague ultrasónico completamente configurado con un secador incorporado. 

Tamaño del tanque de trabajo
16” x 20” x 16” profundidad
Material del recipiente de proceso
316L templado brillante
Tamaños del drenaje
NPT 3/4"
Temperatura del tanque de limpieza
Ambiente a 160 °F
Velocidad del caudal de recirculación:
1-3 GPM
Retención del filtro
10 micrones
Salida ultrasónica
1 000 vatios/recipientes
Calor del secador
6 000 vatios
Caudal de aire del secador
550 cfm
Temperatura del secador
250 °F máxima
Voltaje de entrada
208-240 V, CA, 35 amperios, 3 fases

Características

  • Interfaz de usuario conveniente y fácil de usar: control de PLC para mayor funcionalidad, confiabilidad y seguridad incluyendo una pantalla táctil para comodidad del usuario.
  • Generadores de la serie S8000 de Branson: ambos tanques ultrasónicos (de lavado y primer enjuague) son alimentados por dos generadores ultrasónicos integrados S8343 como estándar.
  • Protección bloqueable para el ajuste de parámetros del proceso - Permite que todos los tiempos de permanencia y los ajustes de temperatura se aseguren mediante contraseña.
  • Controles de bajo voltaje por seguridad - Se incluyen controles de 27VCC y un interruptor de desconexión de alimentación principal bloqueable.
  • Tanques de acero inoxidable 319L - Ofrecen la máxima durabilidad y larga vida útil
  • Bomba y filtro estándar - Prolonga la vida útil del baño de limpieza
  • Standard pump and filter - Extend cleaning bath life

Documentos y dibujos