No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Branson-P-Polaris Power Supplies

Fuentes de alimentación Branson Polaris

Descripción del producto

Las fuentes de alimentación Branson Polaris P2100 y P2200 ofrecen rendimiento, control y configurabilidad sin igual para soldaduras de calidad y confiables en cada aplicación. La fuente de alimentación incluye los modos y las configuraciones de soldadura más avanzadas de Branson, incluyendo modos de energía, distancia, pico de potencia y tiempo. La fuente de alimentación Polaris mejorada permitirá un mayor rendimiento y menos tiempo de inactividad de la máquina. Se adapta de forma fluida a su entorno de fabricación automatizado, con un espacio pequeño, conectividad flexible y opciones de control remoto. Configure la fuente de alimentación con un actuador Polaris para cubrir los requisitos de su aplicación, al mismo tiempo que ayuda a su negocio a reducir el tiempo de comercialización y a mejorar su proceso de fabricación.

Modos de soldadura
Tiempo, energía, potencia, detección de toma de tierra, distancia absoluta y distancia de colapso
Frecuencia
20, 30, 40 kHz
Interfaz de usuario
Pantalla táctil local, PC HMI
Potencia de salida
0.8 kW, 1.25 kW, 1.5 kW, 2.5 kW, 4.0 kW
Conectividad
Ethernet industrial, OPC UA, Ethernet, E/S de usuario
Actuadores compatibles
Polaris manual, Polaris eléctrico

Características

  • El mejor control de frecuencia y amplitud de su categoría con una resolución de 0.1 Hz
  • Software y hardware configurables adaptados a su industria y aplicación
  • Soldadura por tiempo, energía, potencia máxima, detección de tierra, distancia de colapso o distancia absoluta
  • Control digital de amplitud con obtención de perfiles de amplitud patentada.
  • Disponible en 20, 30 y 40 kHz.
  • Industrial Ethernet and OPC UA data connectivity options.
  • True digital autotune with memory for fully-automatic tuning and storage of frequency at the end of each weld.
  • Flexible mounting options for any manufacturing enviroment.

Documentos y dibujos