No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Branson-P-TPX301 Thermal Processing System

Branson TPX301

Descripción del producto

Diseñado para remachado en caliente, inserción termal, estampado, separado y estampado de fecha.

Platina de herramientas
356 Ancho x 203 Profundidad
Carrera de herramientas
102 mm
Profundidad de la garganta
241 mm
Requerimiento neumático
Limpio (5 micrones), aire seco, 552 kPa (80 psi) a 20 CFM máx
Peso
Aprox. 250 kg
Peso
Accionamiento
Neumático
Sistema de enfriamiento

Características

  • Nueva interfaz de operador/controlador mejorados Unitronics con pantalla de 3 dígitos y E/S aumentadas
  • Controladores de temperatura discretos de función integral y con modo de auto-aprendizaje
  • Monitoreo y alarma de control de temperatura
  • Altura de operación máxima de 20" sin incluir herramental superior e inferior
  • Dos puertos de sensores PP, estándar
  • Completa retroalimentación de posición para el control de las señales de comienzo y fin de carrera mediante software
  • Control de impulso
  • Regulador de presión, manómetro y filtro, válvula neumática de descarga con bloqueo y etiquetado

Documentos y dibujos