No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Branson-P-Transducerized Cleaning Tanks or Immersibles

Tanques de limpieza con transductores integrados o transductores sumergibles Branson

Descripción del producto

Branson fabrica tanques con transductores de 25 y 40 kHz en cinco tamaños, con capacidades entre 2,5 y 50 galones (10 a 190 litros).

Capacidad
2,5, 5, 10, 20, 40 o 50 galones
Vataje del calentador
500, 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 vatios

Características

  • Proporción de superficie libre superior al 120% para eliminar pérdidas de difusión
  • Bobina de condensación principal refrigerada para condensar el grueso de los vapores solventes
  • Condensador refrigerado bajo cero para ofrecer una barrera de aire frío que minimiza las pérdidas.
  • Cubierta deslizante para eliminar corrientes y ayudar a cerrar la unidad durante períodos de inactividad.
  • Tanque de ebullición con compensación y control de nivel del líquido.
  • Filtro de bolsa para minimizar la pérdida de solventes durante el mantenimiento
  • Separador de agua interna enfriado para reducir las pérdidas.
  • Fontanería inoxidable para áreas en contacto con solventes

Documentos y dibujos