No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Clarkson-P-Figure 955

Válvulas de compuerta deslizable con puerto Clarkson Figura 955

Descripción del producto

Válvula de la compuerta deslizante con puerto bidireccional de diseño robusto para aplicaciones abrasivas, corrosivas y de incrustaciones.

Características

  • Diseño de compuerta con puerto que ofrece mejores capacidades de manejo de suspensiones acuosas espesas.
  • Una selección de modelos de paso total y versiones de asiento de poliuretano de paso reducido que coinciden con los pasos de tubo con revestimiento.
  • Capacidades de sellado bidirecccionales.
  • Asientos de elastómero reforzado con dureza doble para minimizar el desgaste y proporcionar un sello de compuerta energizado.
  • Puertos al ras proporcionados como estándar.
  • Prensaestopas semi energizadas para minimizar el ajuste periódico.
  • Afianzadores de acero inoxidable utilizados como estándar.
  • Se proporciona una cubierta del vástago y protección del cuerpo como estándar.
  • Asiento reemplazable para un fácil mantenimiento con empaque de brida integral.
  • Diseñada para cumplir con MSS SP-81.
  • Variedad de opciones de asientos disponibles.
Conexión final
Bridada
Material
Hierro dúctil
Temperatura de funcionamiento
Hasta 120 °C (250 °F)
Tipo de conexión del proceso
Bridada
Tipo de asiento/sello
Resistente
Tipo de válvula
Válvula de compuerta de guillotina convencional
Medios
Sólidos, otros, líquidos, líquido, líquidos/gases agresivos
Vástago
Empaquetadura ajustable

Documentos y dibujos