No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Clarkson-P-Figure 956

Válvulas de compuerta deslizable con puerto de doble prensaestopas Clarkson Figura 956

Descripción del producto

Válvula de compuerta deslizante bidireccional con puerto de doble prensaestopas para aplicaciones abrasivas, corrosivas y de incrustaciones.

Características

  • Capacidades de sellado bidirecccionales.
  • Se requiere un vaciado mínimo con las dos entradas.
  • Una selección de modelos de paso total y versiones de asiento de poliuretano de paso reducido que coinciden con los pasos de tubo con revestimiento.
  • Asientos de elastómero reforzado con dureza doble para minimizar el desgaste y proporcionar un sello de compuerta energizado.
  • Rilsan (nylon 11) recubrimiento en todos los componentes húmedos y en el soporte.
  • Puertos al ras proporcionados como estándar.
  • Prensaestopas semi energizadas para minimizar el ajuste periódico.
  • Afianzadores de acero inoxidable utilizados como estándar.
  • Se proporciona una cubierta del vástago y protección del cuerpo como estándar.
  • Asiento reemplazable para un fácil mantenimiento con empaque de brida integral.
  • Diseñada para cumplir con MSS SP-81.
  • Variedad de opciones de asientos disponibles.
Material
Hierro dúctil
Temperatura de funcionamiento
Hasta 120 °C (250 °F)
Tipo de conexión del proceso
Bridada
Tipo de asiento/sello
Cuchillo
Tipo de válvula
Válvula de compuerta de guillotina convencional

Documentos y dibujos