No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Clarkson-P-Figure PCS17

Sello del perímetro Clarkson Figura PCS17

Descripción del producto

Válvula de compuerta de guillotina bidireccional sin fugas El nuevo estándar de innovación y rendimiento con su nuevo asiento perimetral embutido de nueva generación, que garantiza cero fugas en cualquier dirección

Características

  • Los exclusivos asientos embutidos de cartuchos perimetrales de última generación garantizan una fuga cero, mantenimiento rápido y rentable que da como resultado un costo de propiedad más bajo.
  • La geometría del asiento rediseñado y un nuevo proceso de moldeado con precisión aseguran una fuga de agua cero a presiones bajas o altas.
  • El material del asiento está disponible en una variedad de materiales que incluyen EPDM, Viton (FKM), nitrilo (NBR).
  • El asiento se puede reemplazar en línea.
  • Cuerpo de una pieza, de moldeado sólido en acero inoxidable 316 o acero al carbono moldeado WCB. Diseñado y calificado a través del análisis FEA para el desempeño óptimo y confiabilidad.
  • El diseño de horquilla con cuatro pilares facilita los ajustes de la empaquetadura y es más eficiente para la reparación/reemplazo del asiento. También hace que la actualización del actuador sea rápida y fácil.
  • Construido según los estándares de la industria, incluyendo MSS SP-81 diseño cara a cara y de puerto completo para schedule 40.
Conexión final
Sin bridas, con oreja
Material
Acero al carbono, acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
Menos de 204 °C (400 °F)
Tipo de conexión del proceso
Bridada
Tipo de asiento/sello
Cuchillo
Clase de cierre
Sin fuga
Tipo de válvula
Válvula de compuerta de guillotina convencional
Medios
Agua, otros, líquidos, líquido, líquidos/gases agresivos
Vástago
Empaquetadura ajustable

Documentos y dibujos