Válvula de oblea para suspensiones acuosas espesas Clarkson modelo KGD
Válvula de oblea para suspensiones acuosas espesas Clarkson modelo KGD
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
La válvula de compuerta de guillotina para suspensiones acuosas espesas Clarkson KGD estilo oblea ofrece lo último en tecnología de elastómeros con el diseño de manguito Mark III
Resultados de cierre hermético a las burbujas con 100 % de aislamiento en fugas aguas abajo de cero absoluto.
El diseño de doble asiento proporciona flujo bidireccional y cierre.
El flujo sin impedimentos elimina la turbulencia y reduce la caída de presión en la válvula.
No hay cavidad de asiento donde se puedan acumular los sólidos y evitar el cierre completo de la compuerta.
Sello secundario de ajuste automático y dinámico.
No se necesita compuerta ni empaquetadura de vástago, lo que elimina el mantenimiento y la fuga de la empaquetadura.
Lubricación de larga duración.
Sin partes de metal en contacto con el flujo de lodo.
Diseño de marco adaptable (horquilla), que presenta una tuerca de vástago con parte superior removible, se puede modificar en campo a un engranaje biselado o de cilindro neumático en el campo sin soldado.
Soportes de bloqueo de apertura y cierre estándar a través de NPS 16 (DN 400), listo para las clavijas de bloqueo opcional suministrado por el cliente o suministrado en fábrica.