No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Damcos-P-Aperio Marine Controllers

Controladores marítimos Aperio

Descripción del producto

Cuando usted confía en el centro de su sistema, puede operar con toda confianza. Los controladores Emerson, parte del sistema PD 600 proporcionan cálculos exactos y control de sus módulos de E/S. Cuando se instalan, la comunicación se habilita automáticamente a través de la interfaz Light-Link. Se aplica energía a todos los dispositivos en el mismo riel por medio de una barra de alimentación común. El montaje, la conexión, el reemplazo y el agregado de un dispositivo es sencillo. Los controladores pueden trabajar independientemente de las estaciones de trabajo para llevar a cabo las funciones.

Interfaz
Ethernet, Light-Link, Modbus, P-NET. (En función del modelo)
Montaje
Carril DIN

Características

  • El montaje, la conexión, el reemplazo y el agregado de los siguientes dispositivos están simplificados:
  • 1) montaje del riel DIN, 2) Light-Link, 3) reloj en tiempo real con batería de respaldo, 4) batería de litio reemplazable incorporada, 5) indicadores de estado LED, 6) bajo consumo energético, 7) control automático de suma de verificación de la memoria del programa luego de cada reinicio.
  • El software del controlador incluye la aplicación del sistema y un número de aplicaciones de software estandarizadas, adaptadas para un sistema de automatización marítima:
  • Producto de alarma, tanque, escape, corriente, recorte y escora.
  • Los controladores son el corazón del sistema. Se utilizan para el control y cálculo total de entrada/salida de los módulos de E/S.
  • El software del controlador incluye aplicaciones del sistema y software adaptadas para las plataformas de automatización marítima.
  • Diseño robusto fabricado para la operación marítima en ambientes adversos Cumple con los requisitos para todas las principales clasificaciones de la industria Parte del sistema integrado de control y monitorización
  • Diseñado por especialistas dedicados a la industria marítima

Documentos y dibujos