El diseño único y patentado del actuador BRCF HT Damcos ofrece un alto torque para sus necesidades de válvulas marítimas más exigentes. Es nuestro actuador de acción simple más pequeño y potente, diseñado para satisfacer los requisitos de las válvulas de gran tamaño y las válvulas que requieren un alto torque con un diseño pequeño. El intervalo de torque va de 4 000 a 16 000 Nm. El Damcos BRCF de la serie HT está diseñado para todas las embarcaciones y aplicaciones en alta mar e incluye los tamaños 4 000, 8 000 y 16 000 HT.