No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Damcos-P-KC Linear Double-Acting Actuator

Actuador lineal de doble acción Damcos™ KC

Descripción del producto

Logrará un control superior de las válvulas de globo marinas con el actuador de doble acción Damcos KC. Diseñado para las posiciones intermedias y operación en caso de falla, este actuador convierte la presión hidráulica en movimiento lineal con un empuje aplicado en forma proporcional a la presión ejercida. El KC no tiene piezas externas móviles y tiene un dispositivo incorporado para mantener la presión ante las variaciones de la temperatura. Diseñado con una válvula de traspaso incorporada y un indicador de posición visual directo para la verificación en el sitio

Empuje de cierre del extremo
17 000 a 290 000 Nm
Presión de operación
135 bar
Presión de prueba
1,5 veces la presión de trabajo
Presión de ruptura
675 bar
Temperatura ambiente
-20°C a +80°C
Peso
4,5 a 150 kg
Desplazamiento de aceite
0,021 a 3,36 litros
Medios hidráulicos y viscosidades
Se recomienda aceite hidráulico sin ácido
Viscosidad
15-200 cSt.
Material de la carcasa
GGG40

Características

  • El actuador KC es perfecto para posiciones intermedias y la operación de las válvulas de globo en caso de falla
  • Diseño único y simple con válvula de traspaso incorporada
  • Fácil instalación en la brida intermedia de la válvula de globo
  • La misma unidad funciona para varios tamaños de válvula
  • Opera en condiciones de aire y agua marinos
  • Sin piezas externas móviles durante la operación
  • Preparado para funciones de bloque modulares incorporadas directas o LPU
  • Indicación de posición visual directa
  • Encendido/apagado eléctrico o posición/indicación continuas
  • IP 68

Documentos y dibujos