Los gabinetes de campo para DeltaV SIS ofrecen una solución prediseñada y totalmente certificada (CE, IECEx, ATEX, clase 1 división 2, NEPSI, CCC) para una ejecución más rápida del proyecto y menores costos de instalación. Los gabinetes de campo para DeltaV SIS son productos probados en fábrica con el sistema de CHARM E/S del DeltaV SIS listo para instalarse en el campo. El marshalling electrónico del DeltaV SIS elimina las tareas tradicionales de diseño de E/S y permite que el cableado de campo comience mucho antes de que se completen las estrategias de control. Los gabinetes de campo para DeltaV SIS están diseñadas para ubicaciones ordinarias, áreas clasificadas y entornos exigentes, desde temperaturas extremas hasta gases corrosivos.