No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-DeltaV RAS for ProfessionalPLUS

DeltaV™ Remote Access Service (RAS)

Descripción del producto

DeltaV™ Remote Access Service (RAS) allows you to locate full-function DeltaV operator and engineering workstations locations remote from the DeltaV system. Engineers can configure and troubleshoot DeltaV systems from their desktops or other remote locations with a direct LAN connection to the DeltaV system. With DeltaV RAS you can now set up the optimum network for both control and engineering to meet the specific needs of your facility and your process.

Documentos y dibujos

Características

  • Permite operar y diagnosticar el proceso desde lugares ubicados fuera de la red de control DeltaV™: ahora es posible gestionar y monitorizar el proceso desde ubicaciones remotas
  • Permite mantener la configuración, ejecutar diagnósticos, construir visualizaciones y ayudar a que los operadores solucionen los problemas del proceso sin salir de la sala de control
  • Brinda la flexibilidad de operar la planta desde la LAN interna o desde cientos de kilómetros si se utiliza el hardware de comunicaciones estándar