No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-DeltaV S-series IS Electronic Marshalling

Marshalling electrónico IS serie S DeltaV™

Descripción del producto

DeltaV™ Electronic Marshalling delivers a new level of control system I/O performance with unprecedented flexibility and ease of use. The addition of Intrinsically Safe (IS) CHARMs provides significant savings in system design, installation cost and ease of maintenance expected with Electronic Marshalling, with the added safety for field wiring to hazardous areas.

Cantidad de canales de E/S
96 canales, tipos de señal definidos individualmente
Cantidad de clientes de E/S
4 (controladores)
Cantidad de CIOC por controlador
16
Cantidad de CIOC por sistema
300
Velocidades de actualización de E/S
50 mseg, 100 mseg, 250 mseg, 500 mseg
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 a 13,2 Hz; 0,7 g de 13,2 a 150 Hz

Características

  • Admite los CHARM convencionales e IS, y ofrece una flexibilidad sin precedentes en la topología de las E/S del sistema de control
  • Cada canal de E/S posee un CHARM IS dedicado que ofrece caracterización de señal y aislamiento galvánico para aplicaciones intrínsecamente seguras
  • Ayuda a reducir el costo total del sistema eliminando el cableado cruzado del gabinete interno, reduciendo el espacio utilizado total, simplificando las asignaciones de canales de E/S y reduciendo las actividades de pruebas autorizadas de fábrica (FAT)
  • La arquitectura de CIOC es completamente redundante
  • Todos los componentes de CIOC están clasificados para su instalación en ubicaciones clasificadas clase 1/Div 2 o Zona 2
  • Diseñado para un uso sencillo, tanto en instalaciones físicas como en sus herramientas de software

Documentos y dibujos