No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-PK Controller

Controlador PK DeltaV™

Descripción del producto

El controlador PK DeltaV proporciona una ejecución lógica más rápida, protocolos del dispositivo Ethernet nativos incorporados y muchos tamaños escalables, permitiendo que se pueda usar con una amplia variedad de aplicaciones como el control de dispositivos Ethernet, protectores de pozo y una amplia variedad de tamaños del sistema. Desde aplicaciones a pequeña escala como unidades de plataforma, para sus operaciones de control tradicional a gran escala, el controlador multipropósito, multifuncional puede manejar sus más estrictas demandas sin importar el tamaño o la etapa de su operación.

Límite DST
100, 300, 750 o 1500
Tasas de ejecución del módulo
25 mseg, 50 mseg, 100 mseg, 500 mseg, 1 seg, 2 seg, 5 seg, 10 seg, 30 seg, 60 seg
Memoria de usuario
Memoria del controlador, memoria de tarjeta SD
Requisitos de alimentación eléctrica
24 V CC
Protocolos admitidos de manera nativa en el controlador PK
Modbus TCP (Servidor y cliente), Ethernet/IP (Cliente: Clase 1 y Clase 3) y servidor OPC UA. Otros protocolos están disponibles a través de tarjetas dedicadas de bus
Temperatura de funcionamiento
–40 a +60°C (–40 a +140°F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, clasificación de protección sin condensación IP20, NEMA 12
Contaminantes que se transportan por el aire
Revestimiento de protección contra sobrecargas (condiciones normales de funcionamiento) de contaminantes que se transportan por el aire ISA-S71.04-1985, onda sinusoidal de 10g para 11mseg
Vibración (límite operativo)
1 mm de pico a pico de 5 a 13,2 Hz, 0,7 g de 13,2 a 150 Hz

Características

  • Funciona independientemente o como parte de un sistema DeltaV
  • Se une de manera uniforme al sistema DeltaV en una base de datos y sistema nativo
  • Elimina los ejercicios de mapeo de datos lentos y costosos
  • Ahorra espacio en el gabinete al aprovechar los seis puertos Ethernet integrados
  • Admite redundancia 1:1 sin espacio ocupado ni cambios en la configuración
  • E/S flexible le permite elegir de la tarjeta de E/S CHARM serie M tradicional, serie S tradicional y las tarjetas de E/S inalámbricas para adaptarse mejor a sus necesidades
  • Seguridad integrada con Marshalling Electrónico DeltaV SIS y el solucionador de lógica de seguridad DeltaV SlS 1508
  • Conecte fácilmente dispositivos de terceros como HMI de panel y unidades de velocidad variable sin usar Ethernet dedicada o una tarjeta de E/S.
  • Obtenga acceso seguro a través de capas agregadas de protección y tecnologías de cifrado que previenen el acceso no autorizado
  • Capacidades de ejecución lógica más rápidas
  • Conserva la configuración por 18 meses sin alimentación

Documentos y dibujos