No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SE4009

Tarjeta de interfaz AS-I serie S DeltaV™

Descripción del producto

The DeltaV™ actuator sensor interface (AS-i) is a fieldproven interface for discrete actuators and sensors. It is easy to install, reliable, and simple to use and compleminents traditional instrumentation as well as other more sophisticated busses available with DeltaV.

Cantidad de puertos
2
Cantidad de dispositivos por puerto
31
Temperatura de funcionamiento
De -25 a 70 °C (-13 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 a 13,2 Hz, 0,5 g de 13,2 a 150 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Integrar las señales del dispositivo AS-I directamente en la lógica de control
  • Auto detección de los dispositivos de campo AS-I
  • La interfaz del bus DeltaV™ nativa elimina el mapeo de datos
  • Reduce los costos de cableado
  • Tecnologías de bus de "mezclar y combinar" para cumplir con los requerimientos de la aplicación