No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SE4301T01

CHARM DI NAMUR DeltaV™

Descripción del producto

A digital input Characterization Module (CHARM) for NAMUR Sensors.

Tipos de sensores
Sensores NAMUR, contactos secos, contacto seco con resistencia de fin de línea
Nivel de detección para encendido
> 2,1 mA (<4 kΩ)
Nivel de detección para apagado
< 1,2 mA (>9 kΩ)
Impedancia del canal
1,5 kΩ (aproximado)
Voltaje húmedo
12 voltios (± 5%)
Protección del circuito de campo
Circuito de limitación de corriente de 8 mA, cableado de campo desconectado
Req. de alimentación CHARM
28 mA máx. a 24 V CC
Disipación de calor CHARM
0,51 W
Capacidad de detección de fallas
Cortocircuito garantizado: <100 Ω, buen estado garantizado: 400 Ω a 40 kΩ, circuito abierto garantizado: > 75 kΩ
Tipos de canales configurables
Entrada discreta: contacto seco o sensor de estado discreto cambiante <2 Hz, recuento de pulsos: tren de pulsos de 0,1 Hz a 10 KHz, ancho de pulsos mín. de 50 µseg

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes de marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • No se necesitan gabinetes de marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas