No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SE4302T03

CHARM DO aislado VCA DeltaV™

Descripción del producto

An isolated, digital output Characterization Module (CHARM) for a V AC Inductive load.

Tipo de sensor
Carga inductiva de VCA
Rango de salida
20 a 250 VCA
Clasificación de salida
0,5 A continua (corriente de entrada de 10 A durante < 20 mseg, corriente de entrada de 2,5 A para < 100 mseg)
Corriente de fuga en estado apagado
2 mA máx. a 120 VCA, 4 mA máx. a 230 VCA
Comportamiento de salida configurable
Salida momentánea, salida de pulsos continua
Aislamiento
Cada canal está ópticamente aislado del sistema a 250 VCA
Protección del circuito de campo
Cableado de campo desconectado, fusible externo recomendado en la fuente de alimentación
Req. de alimentación CHARM
12 mA máx. a 24 VCC
Disipación de calor CHARM
0.70 W

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas