No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SE4303T04

CHARM AI aislado de 0-10 VCC DeltaV™

Descripción del producto

An analog input Characterization Module (CHARM) designed for a 0-10 VDC isolated voltage device.

Tipos de sensores
Dispositivo de voltaje
Rango de señal de escala total
Consultar la hoja de datos completa
Exactitud
Consultar la hoja de datos completa
Impedancia de entrada
10 MΩ
Repetibilidad
0,05% de span
Resolución
Convertidor A/D de 24 bits/Consultar la hoja de datos
Calibración
No se necesita ninguna
Rechazo del modo común
90 dB a 50/60 Hz
Aislamiento
El canal de entrada está aislado galvánicamente y se prueba en fábrica con 1000 VCC
Req. de alimentación CHARM
22 mA máx. a 24 VCC
Disipación de calor CHARM
0,40 W

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes de marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • No se necesitan gabinetes de marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas