No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SE4307T01

CHARM AI IS 4-20 mA HART DeltaV™

Descripción del producto

An IS (intrinsically safe) Analog Input Characterization Module (CHARM) designed for a 4-20 mA, with or without HART, input.

Tipos de sensores
De 4 a 20 mA con o sin HART, admite tipos de dispositivos de 2 y 4 hilos
Rango de señal nominal (span)
4-20 mA, (0-20 mA opcional)
Rango de señal completa
De 0 a 22 mA
Impedancia de entrada
<303 Ω
Alimentación de campo (2 hilos)
16,0 V (mín.) a 20 mA
Precisión en el rango de temperatura
0,1% de span (0 - 60 °C), 0,25% de span (más de -40 - -70 °C)
Repetibilidad
0,05% de span
​Resolución
Convertidor A/D de 16 bits
Aislamiento
Aislado galvánicamente según EN 60079-11. Valor pico de voltaje 375 VCC.
Req. de alimentación CHARM
60 mA máx. a 24 VCC ±10%
Disipación de calor CHARM
0,86 W
Compatibilidad con HART
Paso HART v7 para AMS, estado del dispositivo y variable HART v7 disponible para control
Tasas de actualización de datos HART
500 mseg

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • Las E/S intrínsecamente seguras (IS) cumplen con las condiciones ambientales de clase 1, división 2 y zona II de IEC cuando debe ejecutar E/S en áreas clasificadas
  • Las E/S intrínsecamente seguras (IS) cumplen con las condiciones ambientales de clase 1, división 2 y zona II de IEC cuando debe ejecutar E/S en áreas clasificadas