No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SE4503

Bloque de terminales de salida de relé DeltaV™

Descripción del producto

The Relay Output Terminal Block is designed for high output current applications and requires the DO 24 V DC High-side CHARM to drive the relay coil. The Relay Output Term blocks provide a normally open and normally closed contact.

Cantidad de conexiones
3 terminales de conexión por tornillo para calibres de 0,32-2,5 mm2/22-14 AWG
Longitud de pelado
7-9 mm/0,28-0,36 pulg.
Corriente máxima
5 A a 28,8 VCC/0,4 A a 48 VCC/0,2 A a 110 VCC/5 A a 250 VCA
Color
Negro

Documentos y dibujos

Características

  • Todos los CHARM cumplen con las especificaciones de corrosión (severa) de nivel de severidad G3 de ISA 71.04-1985