No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SE4512

Bloque de terminales de alimentación inyectada por fusible DI de 3 hilos DeltaV™

Descripción del producto

The 3-wire DI Fused-Injected-Power Terminal block is designed to be used with all isolated discrete Input CHARM types.

Cantidad de conexiones
3 terminales de conexión por tornillo para calibres de 0,32-2,5 mm2/22-14 AWG
Longitud de pelado
7-9 mm/0,28-0,36 pulg.
Corriente máxima
1 mA máx. a 250 VCA máx.
Fusible reemplazable en el campo
0,083333333
Color
Negro

Documentos y dibujos

Características

  • Incluye un fusible de 2 A reemplazable en el campo
  • Se pueden combinar circuitos aislados y alimentados por el sistema en la misma base
  • Todos los CHARM cumplen con las especificaciones de corrosión (severa) de nivel de severidad G3 de ISA 71.04-1985