No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-Wireless Control Network Bridge

Puente de red de control inalámbrico

Descripción del producto

The Wireless Control Network Bridge for both the DeltaV™ Digital Automation System and the Ovation™ Expert Control System provides a cost-effective and seamless integration between automation system unit areas. Whether you are extending an existing automation unit for a new remote site, or planning a new plant site that has a highway or body of water separating the control room from the controller; Emerson can deploy wireless technology to solve the problem quickly and at a reasonable cost.

Documentos y dibujos

Características

  • Implementa una solución de menor costo cuando se utiliza entre dos sitios que están separados por grandes distancias, masas de agua o un terreno irregular
  • Elimina las islas de control al conectar dos áreas de control en una red DeltaV™ de mayor tamaño
  • Implementación más segura
  • Comunicaciones totalmente seguras en el puente inalámbrico con cifrado AES de 128 bits