No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-8810-HI-TX

Entrada analógica de seguridad de 8 canales PAC8000 con HART

Descripción del producto

Fuente de alimentación PAC8000 para Div 2 de clase 1 (entrada de CA de 5A 12 VDC y 5A 24 VDC)

Referencia
8810-HI-TX
Recuento y tipo de entrada analógica
Terminación única de 8 puntos a 4-20 mA; circuitos de campo no incendiarios
Resolución y velocidad
16 bit; 25mS; HART 0,75 S/pt
Consumo de corriente
Sistema 70 mA; campo 350 mA
Capacidades HART
Informes de HART Pass-through y de adquisición y estado de HART

Características

  • La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo, al seleccionar el tipo apropiado de Módulo de Interfaz de Autobús (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (uno por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica del PAC8000, al proporcionar un montaje en un panel plano o un tren DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el Controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y los terminales de campo, y llevan la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno
  • Transmisor de 2, 3 o 4 cables
  • Informes de HART Pass-through y de adquisición y estado de HART
  • Se requiere una potencia de campo de embarrados de 24 VCC de 8914-PSAC

Documentos y dibujos