No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-8913-PS-AC

Fuente de alimentación PAC8000 para Div 2 de clase 1 (entrada de CA de 5A 12 VCC y 5A 24 VCC)

Descripción del producto

Fuente de alimentación de CC de módulo de seguridad interior PAC8000 (8 módulos)

Referencia
8913-PS-AC
Entrada de campo de módulo de potencia
Entrada de 85 ~ 264 VCC; Salida de 5 A a 24 VCC y 5 A a 12 VCC
Uso
Capacidades de redundancia al emparejar cada fuente de alimentación con una segunda fuente de alimentación.

Características

  • La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo al seleccionar el tipo apropiado de módulo de interfaz de bus (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (una por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica del PAC8000 al proporcionar un montaje en un panel plano o en un riel DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el Controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y los terminales de campo, y llevan la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno
  • Salida nominal completa en temperaturas ambientales de funcionamiento de 70 grados C o más

Documentos y dibujos