No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-Automatic Batch Blending Vessels

Contenedores de mezcla por lotes

Descripción del producto

Los tanques de mezcla por lotes están equipados con una caldera de mezcla montada históricamente en una celda de carga, con tecnologías Clean-in-Place y con controles integrados para automatizar la mezcla por lotes. La solución de Emerson puede ofrecer esta configuración, así como una alternativa para las celdas de carga. Al reemplazar las celdas de carga con caudalímetros Coriolis de Micro Motion, mejorará el tiempo del ciclo, la producción total y la precisión de dosificación.

Aplicaciones
Lotes de volumen bajo en mezcla/fabricación de lubricantes, mezcla de productos químicos especiales, mezcla de productos químicos y aditivos
Capacidad
Hasta 250 - 6000 galones americanos o 1-20 tonelada métrica
Precisión de dosificación
Normalmente, por lo menos al menos ± 1 Kg
Tecnología de dosificación
Celdas de carga o medidores Coriolis de Micro Motion
Materiales
Acero inoxidable
Alcance del trabajo
Ingeniería y diseño de procesos, garantía de rendimiento, adquisición de suministro de equipo, Gestión de proyectos, Fabricación, Pruebas, Arranque/Comisionamiento, Capacitación, Servicios del ciclo de vida y Soporte.
Alcance del suministro
Sistemas llave en mano con garantía de rendimiento, celdas de carga, caudalímetros, calderas, tuberías, bobinas de calentamiento, válvulas, agitadores, instrumentación, bombas, cableado, sistemas de lavado y sistemas de control.
Producto
Líquidos como aceites base, aditivos químicos, productos químicos, lubricantes, etc.

Características

  • Reduzca el tiempo de inactividad y elimine los errores manuales mediante la automatización de la dosificación, mezcla, calentamiento, descarga y enjuague.
  • Automatice el enjuague de los recipientes, reduzca la contaminación y el tiempo de inactividad entre lotes con tecnologías Clean-In-Place
  • Ahorre costos de espacio e infraestructura gracias a los contenedores de mezcla por lotes compactos llave en mano
  • Aumente la flexibilidad con sistemas diseñados para satisfacer los requisitos adicionales del proceso como el tiempo de calentamiento/enfriamiento y mezcla
  • Mezcle más rápido y con más precisión con los caudalímetros Coriolis de Micro Motion
  • Aproveche los controles integrados para almacenar recetas y realizar funciones, como inventario, manejo de datos de laboratorio y programación
  • Consiga un calentamiento eficiente para diferentes volúmenes de lotes con un diseño confiable de calefacción de dos zonas

Documentos y dibujos