No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-EP-3124

Entrada analógica RSTi-EP, voltaje de 4 canales/corriente de 12 bits de 2, 3 ó 4 cables

Descripción del producto

El sistema remoto de E/S RSTi-EP es ideal para aplicaciones industriales de Internet. Ofrece un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad del conectar y usar y alta densidad de canal.

Referencia
EP-3124
Recuento y tipo de entrada analógica
4 puntos; voltaje/corriente
Resolución y velocidad
12 bits; 1 ms
Consumo de corriente Isys e Iin
8 mA 20,4 - 28,8 VCC; 25 mA + suministro de sensor de 24 VCC
Redundancia del sistema
PNSR
Capacidades adicionales
Voltaje (de 0 a 5 V, ±5 V, de 0 a 10 V, ±10 V, de 1 a 5 V, de 2 a 10 V) Corriente (de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA)

Características

  • Soporte para PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP y EtherCAT
  • Rango de temperatura operativa extendido, diagnóstico mejorado
  • El bus de sistema de alta velocidad lee hasta 256 ED/SD en 20 mS
  • Montado en tren DIN
  • Instalación conectar y usar

Documentos y dibujos