No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-IC760CSW12CDA

PACSystems™ RXi HMI con pantalla panorámica de 12 in (RAM de 4 GB, SSD de 128 GB)

Descripción del producto

Bisel Emerson RXi HMI de 12 in, pantalla panorámica

Número de pieza
IC760CSW12CDA
Pantalla táctil
Toque capacitivo proyectado (PCT/PCAP), multitáctil (10 puntos)
Indicador del estatus
LED Tricolor
Sistema operativo
Windows 10 IOT Enterprise LTSC
Certificaciones
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Industria marítima
ABS, BV, DNV GL, LR
Tiene certificación UL US/CAN HazLoc
Clase 1 División 2, Clase 2 División 2, Clase 3 División 1
RAM
4 GB
SSD
128 GB

Características

  • Visualización de próxima generación con Movicon WebHMI en el núcleo de la HMI RXi, lista para funcionar nada más sacarla de la caja.
  • Lista para IIOT con protocolos OPC UA y MQTT, sólidos conjuntos de herramientas y paquetes gráficos, y herramientas para análisis
  • Cambie fácilmente entre las opciones de tamaño de pantalla de 12 in a 24 in en formato panorámico (los modelos de 12 in y 15 in también ofrecen pantallas legibles a la luz solar [SLR] para exteriores)
  • Funciona eficazmente en temperaturas de hasta 65 °C y con una temperatura de hasta –20 °C, con capacidad para funcionar en interiores o exteriores.
  • Pantallas con clasificación IP66 que protegen contra el polvo, la humedad e incluso los chorros de agua directos.

Documentos y dibujos