No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-IC830M72P-KKC2DB00

Servomotor de alta velocidad PACMotion, con freno

Descripción del producto

Perfecto para una amplia variedad de necesidades de movimiento de servo, tales como robots industriales, herramientas para máquinas, maquinaria textil o de envasado y aplicaciones para controlar movimientos dinámicos similares.

Referencia
IC830M72P-KKC2DB00
Torque continuo (Nm)
41,6
Torque nominal (Nm)
26,3
Torque máximo (Nm)
78,5
Ancho de brida (mm)
188
Longitud total (sin freno)
192,5
Tipo de brida
Montaje NEMA Alt
Freno
Freno de retención de 24 V
Conexiones
Conector dual
Eje
Ranura abierta

Características

  • Construido sobre comunicaciones EtherCAT abiertas
  • Múltiples opciones para adaptarse mejor a su aplicación
  • Remplazos funcionales para motores FANUC
  • Baja inercia para posicionamiento rápido
  • Diseño expandible con hasta 50 ejes de control coordinados en un solo sistema: 40 físicos y 10 virtuales
  • Integrado con el software PAC Machine Edition para una programación consistente
  • Conexión de un solo cable opcional para un mantenimiento e instalación simples
  • Efecto de dentado (cogging) y distorsión armónica excepcionalmente bajos para un rendimiento consistente sin problemas

Documentos y dibujos