No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-IC866-0008-603-60

Controlador de frecuencia variable - 2,1 A, 1 HP, 575 V, trifásico, IP66, sin tarjeta

Descripción del producto

Los VFD PACMotion son controladores de frecuencia variable de CA integrados, robustos y modulares diseñados para una variedad de industrias, como aguas/aguas residuales, metro, automotriz, minería, alimentación y bebidas, empaquetado, petróleo y gas, manufactura discreta y diseños de máquinas modulares.

Referencia
IC866-0008-603-60
Tipo de conexión
575 VCA y trifásica
Diseño de gabinete
IP66
Potencia del motor
1 HP (0,75 kW)
Supresión de interferencia en la entrada
Ninguna
Corriente
2,1 A

Características

  • Actualización a la versión compatible con Redundancia del sistema PROFINET con la compra de una tarjeta de comunicaciones
  • El compartimento robusto permite montar unidades sin gabinete de control
  • La compatibilidad con desactivación segura de torque (STO) integrada ahorra tiempo de desarrollo y puesta en marcha al permitir una seguridad integrada y aplicaciones estándar
  • Se integra fácilmente y sin problemas con aplicaciones PACSystems RX3i
  • Teclado incorporado
  • El diseño modular permite conectar y controlar unidades individuales con un solo teclado

Documentos y dibujos