No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-R2B0N8N3N3A0A

PACSystems™ RXi2 - PC industrial BP: AMD R1505G CPU, RAM DE 16 GB, SSD DE 512 GB

Descripción del producto

El IPC RXi2-BP ofrece un alto rendimiento de computación en un compartimiento resistente y compacto, muy adecuado para ejecutar aplicaciones de HMI, historial y análisis directamente en la máquina para permitir un mejor control de operaciones en tiempo real y una mejor integración en los sistemas de toda la planta.

Número de pieza
R2B0N8N3N3A0A
Familia de IPCC
AMD Ryzen RXi2-BP serie V1000/R1000
CPU
AMD R1505G 2,4 GHz
Alimentación de CPU
12 W-25 W
Cantidad de núcleos de CPU
2
Memoria
ECC de 16 GB
Almacenamiento
SSD 512 GB
RAM no volátil
Sin NVRAM
Ethernet
4 10/100/1000BASE-T
USB
2 USB 3.1, 2 USB 2.0
Interfaces seriales
1 RS232, 1 RS422/485
Ranuras de expansión
Sin ranuras
Sistema operativo preinstalado
Sin sistema operativo
Temperatura de funcionamiento
0 °C a 70 °C

Características

  • AMD Ryzen V1000/R1000, 2-4 núcleos, frecuencia de base de 2,0-2,4 GHz
  • Funcionamiento sin ventilador en un entorno de temperatura robusto y extendido
  • 4 puertos (6 opcionales) Gigabit Ethernet (tres con Time SYNC IEEE 1588 y 802.1AS). Interfaz de fibra óptica opcional.
  • Ranuras de Expansión PCIe opcionales
  • Tecnología de enfriamiento pasivo patentada de CPU, lo que permite funcionar en –40 °C a 70 °C sin degradación del rendimiento de la CPU
  • RAM no volátil opcional para escrituras de datos rápidos y frecuentes, 1 Mbit MRAM (4 Mbit opcional)

Documentos y dibujos