No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-Small Volume Provers

Probadores compactos

Descripción del producto

Embalados en configuraciones estáticas o móviles, los probadores compactos de última generación de Emerson son la solución más precisa y flexible para la comprobación volumétrica o másica. Garantiza la validez de su sistema de medición con pruebas de medición confiables e identificables según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) y entrega alta movilidad y disponibilidad a tiempo.

Caudal
0,25 a 24.500 GPM (0,36 a 35.000 BPH)
Rango de presión de operación
Hasta 1500 ANSI
Temperatura del proceso
-43°C a +260°C (-46°F a +500°F)
Para tipos de medidores
Ultrasónico para líquidos, turbina, Coriolis, desplazamiento positivo
Producto del proceso
Petróleo crudo, GLP, productos refinados, petroquímicos, químicos, GNL de alta presión, fluidos criogénicos, varios fluidos de proceso
Aplicaciones
Transferencia de custodia, transferencia sin custodia, producción, tuberías de líquido, FPSO/FSO, refinería, terminales, patios de tanques, laboratorios de calibración
Equipo/material incluido
Medidores, válvulas, filtros, tubo/accesorios, acero estructural, instrumentos, controles/HMI, cableado, mangueras/brazos de conexión, remolque (para unidades móviles, si es necesario)
Servicios incluidos
Gestión de proyectos, ingeniería/diseño, compras, fabricación, pruebas, arranque/comisionamiento, capacitación, servicios del ciclo de vida útil

Características

  • Muévase fácilmente entre un sitio de medición y otro para calibrar varios tamaños de medición con el diseño compacto y amplia relación de rangeabilidad.
  • Utilícelo con casi cualquier caudalímetro de salida de pulsos.
  • Ahorre costos significativos con la medición automatizada y comprobada de los medidores volumétricos y másicos y las configuraciones ajustables de instalación.
  • Garantice un proceso rápido y eficiente de validación con una operación sencilla o de múltiples pasos y un cálculo inmediato del factor K.
  • Mantenga la confiabilidad con la detección rápida de fugas, el funcionamiento mecánico a prueba de fallas y la función opcional comprobada de validación/prueba automática
  • Cumple con los probadores de desplazamiento 4.2 del Instituto Americano del Petróleo (API) y es compatible con la tecnología de cronometría doble, como se describe en API 4.6.
  • Garantice el cumplimiento con una amplia gama de aprobaciones globales de pesos y medidas.
  • Mantenga el cumplimiento continuo con normas y regulaciones locales de comprobación en las aplicaciones de medición fiscal.

Documentos y dibujos