No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-Surface Control Manager

Surface Control Manager

Descripción del producto

Surface Control Manager allows the user to configure the FloBoss 107 or the ROC800 to perform simplified control, logic, and mathematical functions using easy-to-configure pre-designed menus. Surface Control Manager is an integrated component of the Production Manager Series and can be used to provide both permanent and temporary shut-ins for associated wells being managed for optimization, allocation, and haul tank load outs in the Tank Manager user program.

Características

  • Bloque de acción: módulos configurables de la lógica de control
  • Se admiten operadores lógicos matemáticos y booleanos
  • Parámetros navegables, incluidos los parámetros de otras aplicaciones de la suite
  • Compatible con el estándar API de la industria y mantenimiento con derivación de lógica por clase
  • Bloques de acción vinculados, acumuladores y acumuladores configurables
  • Temporizadores de encendido/apagado que permiten configurar pulsos de salida

Documentos y dibujos