No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-Wireless1410H Gateway

Gateway 1410H inalámbrico de Emerson

Descripción del producto

El gateway inalámbrico 1410H de Emerson le proporciona ahora la opción de crear una infraestructura inalámbrica industrial flexible utilizando la tecnología líder WirelessHART™. Este gateway inalámbrico se puede usar de forma redundante o para agregar dispositivos adicionales de campo. Para redundancia, este gateway proporciona dos redes WirelessHART para cambiar en caso de falla de energía o pérdida de conexiones. Para capacidad aumentada, este gateway puede alojar hasta 200 dispositivos de campo.

Redundancia
Tipo de antena
Enlace de campo 781 de Emerson
Fuente de alimentación
10,5 -30 VCC
Material de la carcasa
Policarbonato
Temperatura de funcionamiento
- 40 a 167 grados Fahrenheit (-40 a 75 grados Celsius)
Certificaciones/aprobaciones
Intrínsecamente seguro EE. UU./Canadá, Intrínsecamente seguro ATEX y IECEx
Protocolo de comunicación
AMS listo, Modbus RTU y TCIP/IP, OPC DA, EtherNet/IP

Características

  • El diseño del gateway inalámbrico se extiende fácilmente y fortalece las redes inalámbricas en dificultad y las ubicaciones peligrosas de las redes.
  • El enlace de campo 781 posibilita la ubicación de la antena remota flexible hasta 650 pies (200 metros) para el acceso a áreas clasificadas
  • Con un tamaño compacto y una capacidad de montaje de riel tipo DIN, este dispositivo es ideal para procesos en gabinetes con espacio limitado
  • Gateway conecta las redes autoorganizadas WirelessHART con sistemas host y aplicaciones de datos (capacidad de 200 dispositivos)
  • La instalación directa sin requerimientos de configuración permite que los dispositivos se agreguen rápida y fácilmente
  • El dispositivo adaptable se conecta a los sistemas host heredados y proporciona conectividad Modbus® RTU/TCP, OPC y EtherNet/IP™
  • La tecnología WirelessHART es segura, rentable y ofrece una mayor confiabilidad de datos al 99%
  • La instalación sencilla e intuitiva es un método rápido de automatización sin el costo de cableado
  • Disponibilidad aumentada de la red de campo inalámbrica al proporcionar un sistema redundante en una carcasa

Documentos y dibujos