No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Enardo-P-Series 950 Series 7

Válvula de alivio de vacío de presión Enardo™ serie 950 con supresor de llamas serie 7

Descripción del producto

La serie Enardo 950 es parte de nuestra línea de válvulas de alivio de presión de vacío y está diseñada con características que superan el desempeño de las válvulas estándares en el mercado, en especial en aplicaciones y condiciones ambientales de mucho frío que involucren materiales pegajosos. Esta válvula proporciona alivio de presión y vacío para los requisitos normales de venteo mientras mantiene una presión interna de trabajo segura para prevenir la expulsión de rutina del gas de desecho a la atmósfera

Características

  • Piezas internas de PPS para una protección superior contra la corrosión
  • Sistema de guía Saber para una carrera precisa de la válvula
  • Supera el estándar de fuga de 1 SCFH a un punto de ajuste de 90%
  • Conjuntos de la paleta y el asiento completamente reemplazables
  • Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS
  • Con certificación EN 13463-1, EN 13463-5
Tamaños
De 2" a 12"
Materiales de la carcasa
Aluminio | Hierro dúctil | Acero inoxidable | Acero al carbono
Tasa de fuga
Superan el estándar de fuga de 1 SCFH a un punto de ajuste de 90 %
Material del contrapeso
Acero al carbono enchapado en zinc | Acero inoxidable | Plomo | Acero inoxidable recubierto con resina
Materiales del asiento y la paleta
PPS | Acero inoxidable 316
Materiales del asiento y la empaquetadura
Buna-N | FEP Teflon | Viton
Ajustes de presión
0.5 to 32 oz/pulg. cuadradas
Ajustes de vacío
0,5 a 32 oz/pulg. cuadr.
Opciones
Monitoreo inalámbrico inteligente, recubrimiento especial, material del contrapeso, hardware, material del empaque, resinas FRP, camisa de vapor o rastreo

Documentos y dibujos