No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-1367

Sistema de suministro de instrumentos de alta presión tipo 1367 Fisher™

Descripción del producto

El sistema de suministro de instrumentos de alta presión tipo 1367 Fisher admite una presión de hasta 2000 psig/138 bar y la reduce a una presión controlada que se usa para suministrar un instrumento neumático. Este sistema está compuesto por filtros, reguladores y válvulas de alivio.

Características

  • Regulación y protección de sobrepresión en un paquete completo
  • Flexibilidad de instalación
  • Capacidad de remoción de humedad constante
Presión máxima de entrada
2000 psig/138 bar
Rango de presión de salida
5 a 35 psig/0,34 a 2,4 bar
Registro de la presión
Interna
Capacidades térmicas
-20 °F a 150 °F/-29 °C a 66 °C
Peso aproximado
12 lb/5 kg
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, póngase en contacto con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos