No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-3610JP

Posicionador de válvula neumático de doble acción 3610JP Fisher™

Descripción del producto

Los posicionadores neumáticos Fisher 3610JP se usan con actuadores rotativos de acción doble para posicionar con precisión las válvulas de control en aplicaciones de regulación. Estos resistentes posicionadores ofrecen una posición de válvula proporcional a una señal de entrada neumática o de corriente de CC y se montan de forma integral en la carcasa del actuador.

Clasificación del área
ATEX Grupo II Categoría 2 Gas y polvo CUTR para Grupos II/III Categoría 2 Equipos
Certificaciones
ATEX, CUTR, PED
Protocolo de comunicación
Señal neumática de 0,2 -1,0 o 0,4 -2,0 bar, 3-15 o 6-30 psi
Diagnóstico
No
Señal de entrada
Neumática
Presión máxima de salida
150 psi
Tipo de montaje
Montado sobre el actuador
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Control de posición
Modulación
Certificación de seguridad
NIL
Medios de suministro
Aire, gas natural
Otras configuraciones
Póngase en contacto con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • El posicionador ofrece una respuesta rápida y precisa, y puede soportar las vibraciones de la mayoría de los entornos de las plantas.
  • Al extraer la cubierta, puede accederse fácilmente a los ajustes del cero, de span y cruzados, que pueden realizarse con un destornillador.
  • La ganancia de lazo menor fácilmente ajustable permite un ajuste fino del posicionador para optimizar la respuesta dinámica de cada tamaño y aplicación específica del actuador.
  • Los cambios en la presión de suministro tienen un efecto mínimo en el funcionamiento del posicionador.
  • Los materiales de la caja, los componentes y el empaque soportan ambientes adversos. El drenaje de aire del posicionador purga las piezas internas y la carcasa del actuador para una protección adicional.
  • Ajustes simples permiten alternar entre la acción directa e inversa, sin necesidad de piezas adicionales.