No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-3620JP

Posicionador electroneumático 3620JP Fisher™

Descripción del producto

Los posicionadores electroneumáticos de acción doble Fisher 3620JP se usan con actuadores rotativos para posicionar con precisión válvulas de control que se usan en aplicaciones de regulación. Estos resistentes posicionadores ofrecen una posición de válvula proporcional a una señal de entrada de corriente CC y van montados de forma integral en la carcasa del actuador.

Clasificación del área
A prueba de explosiones, intrínsecamente seguro, antideflagrante, antipolvo
Certificaciones
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, RCM
Protocolo de comunicación
4-20 mA analógica
Interfaz de datos
Cableado
Diagnóstico
No
Señal de entrada
Eléctrica
Presión máxima de salida
150 psi
Tipo de montaje
Montado sobre el actuador
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Control de posición
Modulación
Control de procesos
Caudal, presión, temperatura, nivel
Certificación de seguridad
NIL
Medios de suministro
Aire
Otras configuraciones
Póngase en contacto con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • El posicionador ofrece una respuesta rápida y precisa, y puede soportar las vibraciones de la mayoría de los entornos de las plantas. El consumo de aire en reposo es bajo y contribuye a un funcionamiento eficiente.
  • La mayoría de las piezas de los posicionadores 3620JP son intercambiables, lo que hace necesarias menos piezas de repuesto como soporte de estos posicionadores.
  • Al extraer la cubierta, puede accederse fácilmente a los ajustes del cero, de span y cruzados, que pueden realizarse con un destornillador.
  • La ganancia de lazo menor fácilmente ajustable permite un ajuste fino del posicionador para optimizar la respuesta dinámica de cada tamaño y aplicación específica del actuador.
  • Los cambios en la presión de suministro tienen un efecto mínimo en el funcionamiento del posicionador.
  • Los materiales de la caja, los componentes y el empaque soportan ambientes adversos. El drenaje de aire del posicionador purga las piezas internas y la carcasa del actuador para una protección adicional.
  • Ajustes simples permiten alternar entre la acción directa e inversa, sin necesidad de piezas adicionales.