No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-377

Válvula de recorrido de detección de presión 377 Fisher™

Descripción del producto

La válvula de recorrido 377 Fisher lo ayuda a mantener la operación normal del proceso en aplicaciones donde se necesita una válvula o un actuador específico. Cuando la presión de suministro desciende por debajo del punto de recorrido, la válvula de recorrido hace que el actuador falle hacia arriba, se bloquee en la última posición o falle hacia abajo. Cuando la presión de suministro supera el punto de recorrido, la válvula de desplazamiento del 377 se restablece automáticamente y permite que el sistema regrese a su funcionamiento normal.

Certificaciones
ATEX, CUTR
Diagnóstico
No
Señal de entrada
Neumática
Presión máxima de salida
150 psig
Tipo de montaje
Montado sobre actuador
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Control de posición
Encendido/apagado
Certificación de seguridad
Compatible con SIL 3
Medios de suministro
Aire, gas natural
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • La construcción de la válvula de desplazamiento único reduce los costos y los requisitos de piezas de repuesto de los sistemas que usan tres válvulas de conmutación por separado para llevar a cabo las funciones de fallo. Una sola válvula de desplazamiento simplifica en gran medida los requisitos de tuberías.
  • La conversión de cualquiera de los modos de fallo requiere solo cambios menores en las conexiones.
  • El punto de desplazamiento puede ajustarse para los requerimientos de presión de suministro específicos.
  • El diseño de la válvula de desplazamiento incluye grandes áreas de diafragma y pocas piezas móviles para un desempeño eficiente, un mantenimiento mínimo y una larga vida útil.