No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-61

Pilotos serie 61 Fisher™

Descripción del producto

Los pilotos serie 61 Fisher se utilizan con los reguladores tipos 1098-EGR y EZL, y sus contrapartes se utilizan con los reguladores serie 99 y están disponibles en una variedad de estilos: baja presión (L), baja presión y amplia banda proporcional (LE), baja presión y banda proporcional angosta (LD), alta presión (H) y presión extra alta (HP). Los reguladores operados por piloto utilizan la presión de entrada como el medio de funcionamiento que se reduce a través de la operación del piloto para cargar el diafragma del actuador.

Características

  • Se tienen disponibles materiales estándares y para alta temperatura
  • Amplia gama de construcciones disponibles
  • Facilidad de configuración para una variedad de aplicaciones
  • Incluye el filtro tipo P594-1
Construcciones disponibles
Tipo 61L: piloto de baja presiónTipo 61LD: piloto de baja presión con banda proporcional angostaTipo 61LE: piloto de baja presión con banda proporcional amplia Tipo 61H: piloto de alta presiónTipo 61HP: piloto de presión extra alta
Presión máxima de entrada
Tipos 61L, 61LE y 61H: 20,7 bar/300 psig
Tipo 61LD: 11,0 bar/160 psig
Tipo 61HP: 41,4 bar/600 psig
Registro de la presión de salida
0 a 20,7 bar/0 a 300 psig
Presión máxima de la caja del resorte para la carga de presión
Tipos 61L, 61LD y 61LE: 1,7 bar/25 psig
Tipo 61H: 5,0 bar/72 psig
Tipo 61HP: 6,9 bar/100 psig
Capacidades térmicas del material
Elastómeros estándares: -29°-66°C/-20° -150°F
Elastómeros de alta temperatura: -18°-149°C/0°-300°F, excepto -18° a 93°C/0°-200°F para aplicación con agua
Conexión de la presión
1/4 NPT
Peso aproximado
1 kg/2 lb

Documentos y dibujos