No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-646

Transductor electroneumático 646 Fisher™

Descripción del producto

El transductor electroneumático Fisher 646 usa un módulo convertidor que convierte una señal de entrada de 4 a 20 miliamperios en una señal de salida neumática proporcional de 0,2 a 1,0 bar (3 a 15 psig). El módulo convertidor usa pequeñas partes de masa mínima, que están balanceadas simétricamente alrededor de un punto de pivote en el centro de la masa. Esta configuración balanceada resulta en un instrumento de alta precisión que reduce la sensibilidad a la vibración.

Clasificación del área
Antideflagrante, intrínsecamente seguro, no inflamable, propósito general, ingnígufo
Certificaciones
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Regional
Protocolo de comunicación
4-20 mA analógica
Interfaz de datos
Cableado
Diagnóstico
No
Señal de entrada
Eléctrica
Presión máxima de salida
20 psig
Tipo de montaje
Montaje remoto, montaje en actuador
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Control de posición
Control de modulación
Fuente de alimentación
Local
Medio de suministro
Aire
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • El tamaño pequeño y el diseño liviano del transductor facilitan el montaje y ofrecen una mejor utilización del espacio.
  • El transductor, utilizado en una aplicación estándar de válvula/actuador, exhibe una variación de salida menor al 1 por ciento del span cuando se realiza una prueba de acuerdo con el estándar SAMA PMC 31.1, condición 3.
  • El volumen de salida del transductor es adecuado para combinaciones de válvula/actuador sin requerir un posicionador o amplificador de volumen.
  • El transductor tiene un bajo consumo de aire que reduce los costos operativos.
  • El diseño modular del convertidor permite un fácil reemplazo en el campo para un menor coste de mantenimiento.
  • La precisión, linealidad y respuesta de frecuencia, junto con una histéresis mínima, exceden los requisitos de la mayoría de los sistemas de control.