No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-66R

Válvulas de recuperación de vapor serie 66R Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores de recuperación de vapor serie 66R responden a cambios en la presión de gas de inertización y se abren o cierran para controlar el caudal del gas de inertización al contenedor.

Características

  • Puntos de ajuste bajos
  • Altamente preciso
  • Diseño simple
  • Altos caudales
Tamaños y materiales del cuerpo
Hierro fundido, acero o acero inoxidable
NPS 2/DN 50
NPS 3/DN 80
NPS 4/DN 100
Conexiones finales
NPT, CL125 FF, CL150 RF
Presión máxima de entrada
Tipo 66R: 8 psig/550 mbar
Tipo 66RR: 10 psig/690 mbar
Rangos establecidos de presión
Tipo 66R: columna de agua de 2 pulgadas a 3 psig/5 a 207 mbar en seis rangos
Tipo 66RR: columna de agua de 3 pulgadas a 3,25 psig/7 a 224 mbar en siete rangos
Registro de la presión
Tipo 66R: interna (estándar) o externa
Tipo 66RR: externa
Capacidades térmicas
Nitrilo: -20 °F a 180 °F/-29 °C a 82 °C
Fluorocarbono (FKM): 40 °F a 300 °F/4 °C a 149 °C
Pesos aproximados del 66R
NPS 2/DN 50 NPT: 50 lb/23 kg
NPS 3/DN 80 NPT: 100 lb/45 kg
NPS 4/DN 100 NPT: 155 lb/70 kg
Pesos aproximados del 66RR
NPS 2/DN 50 NPT: 65 lb/29 kg
NPS 3/DN 80 NPT: 115 lb/52 kg
NPS 4/DN 100 NPT: 170 lb/77 kg
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, póngase en contacto con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos