No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-846

Transductor electroneumático 846 Fisher™

Descripción del producto

El transductor 846 Fisher convierte un señal de salida eléctrica de un controlador a una señal neumática necesaria para operar un actuador de una válvula de control o un posicionador neumático. Mediante el uso de la retroalimentación electrónica, el transductor puede corregir efectos que producen errores, como las variaciones en la presión de suministro y fugas downstream.

Clasificación del área
Antideflagrante, intrínsecamente seguro, no inflamable, propósito general, ingnígufo
Certificaciones
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Regional
Protocolo de comunicación
4-20 mA analógica
Interfaz de datos
Cableado
Diagnóstico
No
Señal de entrada
Eléctrica
Presión máxima de salida
35 psig
Tipo de montaje
Montaje remoto, montaje en actuador
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Control de posición
Control de modulación
Fuente de alimentación
Local
Medio de suministro
Aire
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • La etapa de piloto de baja masa, la barra del deflector con amortiguación mecánica y la estructura resistente permiten un funcionamiento estable incluso cuando existe vibración.
  • Las boquillas de gran diámetro, el diseño de etapa de piloto de libre caudal y los pasajes internos de gran tamaño ofrecen una excelente tolerancia contra suministros neumáticos, al reducir los efectos de la erosión y la acumulación de contaminantes.
  • La red de control de retroalimentación electrónica monitoriza la señal de salida neumática, detecta todas las desviaciones de entrada/salida y las corrige.
  • Se incorporan importantes componentes mecánicos y eléctricos en un solo módulo principal reemplazable en el campo.
  • Con un puerto de carrera, una purga constante de la etapa del piloto se ventila a través de un orificio en la cubierta del módulo. Al cubrir el orificio, aumenta la salida del transductor para confirmar la operación adecuada de las etapas del piloto y el amplificador, y se realiza una carrera del actuador.